Obudowa | cylindryczna |
---|
Napięcie zasilania [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 10,5 |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 10,5 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 15 |
Maks. prąd upływu [mA] | 7 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 200; (250 (...50 °C)) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 50 |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 1500; (10 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 20 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 25 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Histereza zakresu detekcji [%] | 1...15 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
---|
Obudowa | cylindryczna | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | Ø 58 / L = 200 | |
Materiał | obudowa: mosiądz pokryty białym brązem | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x 7/8" |
---|