Napięcie zasilania [V] | 10...55 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 40; (24 V) |
Łączna liczba wyjść | 1 |
---|---|
Wykonanie elektryczne | PNP/NPN |
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna) |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 100 |
Temperatura otoczenia [°C] | 0...70 |
---|---|
Ochrona | IP 40 |
Stopień ochrony zacisków | IP 20 |
Waga [g] | 135,5 |
---|---|
Obudowa | Obudowa do montażu na szynę DIN |
Materiał | PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | zaciski: 12 x ...2,5 mm² |
---|