Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Konstrukcja | Czujniki bliskiego zasięgu |
---|---|
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
Napięcie zasilania [V] | 10...55 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 35; ((24 V)) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 880 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 160 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zasięg [mm] | 20...40; (biały papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Maks. średnica plamki światła [mm] | 20 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Czujniki bliskiego zasięgu | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 295 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 28 x 16 x 51 | |
Materiał | PPO modyfikowany | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
wykres wzmocnienia
|
|
---|