Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Napięcie zasilania [V] | 10...55 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 35; ((24 V)) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 880 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zasięg [m] | < 0,12; (Bramka świetlna) |
---|---|
Zasięg [mm] | < 40; (Czujnik dyfuzyjny) |
Regulowany zasięg | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 653 |
Obudowa | prostopadłościan |
---|---|
Wymiary [mm] | 28 x 16 x 56 |
Materiał | PPO modyfikowany |
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
||
---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|
wykres wzmocnienia
|
|
---|