You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. OT5205

Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OT5205

OTH-CPKG/US-100-DPX

Czujnik dyfuzyjny z tłumieniem tła

OT5205

OTH-CPKG/US-100-DPX

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: O5H500 Porównanie produktów: OT5205 / O5H500 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Cechy produktu
Rodzaj światła światło czerwone
Obudowa prostopadłościan
Aplikacja
Konstrukcja Tłumienie tła
Zasada działania Czujnik dyfuzyjny
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] 25; ((24 V))
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła światło czerwone
Długość fali [nm] 660
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia komplementarny
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,9
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 700
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Zasięg [mm] 50...600; (biały papier 200 x 200 mm)
Regulowany zasięg tak
Maks. średnica plamki światła [mm] 30
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do dla maksymalnego zasięgu
Tłumienie tła: dostępne tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -40...60
Ochrona IP 65
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasa B
Dane mechaniczne
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 75 x 17 x 33
Materiał Polycarbonat
Materiał soczewki
PMMA
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Akcesoria
Dostarczane elementy
Wspornik kątowy: 1, E20461
śrubokręt
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A
Diagramy i grafiki
Wykres dokładności
x: odległości czujnik/objekt [mm]
y: min. odległosć obiekt/tło [mm]
1 = obiekt czarny (6 % reemisji) , Tło białe (90 % odblaskowości)
2 = obiekt szary (18% reemisji) , Tło białe (90 % odblaskowości)
3 = obiekt biały (90% reemisji) , Tło białe (90 % odblaskowości)
Uwaga : zakres % = ustawienie w % zakresu