Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Zasada działania | Czujnik refleksyjny |
---|
Napięcie zasilania [V] | 18...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 40; ((24 V)) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 880 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zasięg [m] | 0,15...5; (Odbłyśnik Ø 80 E20005) |
---|---|
Regulowany zasięg | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Obudowa | prostopadłościan | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materiał | PBT | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|