Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...55 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 20; ((24 V)) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 880 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Nadajnik / odbiornik | nadajnik |
---|---|
Zasięg [m] | < 10 |
Regulowany zasięg | nie |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 524 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Obudowa | prostopadłościan | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | 75 x 19 x 30 | |
Materiał | PBT | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 6 m, PVC; 2 x 0,34 mm² |
---|