Obudowa | prostopadłościan |
---|
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Napięcie zasilania [V] | 20...250 AC/DC |
---|---|
Klasa ochrony | II |
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna) |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 10,5 |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 10,5 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 15 |
Maks. prąd upływu [mA] | 5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250; (350 (...50 °C)) |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 25 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 40 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Funkcja czasu [s] | 0,01...5 |
Nadajnik / odbiornik | odbiornik |
---|---|
Zasięg [m] | < 20 |
Regulowany zasięg | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
---|
Obudowa | prostopadłościan | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | 80 x 28 x 95 | |
Materiał | PPO modyfikowany | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | zaciski: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 7...13 mm |
---|