Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Konstrukcja | Wyjście diagnostyczne |
---|
Napięcie zasilania [V] | 12...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 50; ((24 V)) |
Maks. pobór energii [VA] | 1,2 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 630 |
Wykonanie elektryczne | PNP | |
---|---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) | |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 | |
Wyjście diagnostyczne | tak | |
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia diagnostycznego [mA] | 200 | |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 | |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 | |
Uwagi dotyczące częstotliwości przełączania [Hz] |
|
|
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak | |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe | |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak | |
Funkcja czasu [s] | 0,001...0,1 |
Zasięg [m] | < 3,8; (Bramka świetlna) |
---|---|
Zasięg [mm] | 0...300; (Czujnik dyfuzyjny) |
Regulowany zasięg | tak |
Możliwości parametryzacji | automatyczne i ręczne ustawienie punktu przełączania; funkcje logiczne AND, OR; drugi punkt przełączania |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 521 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Wymiary [mm] | 76,5 x 92,4 x 70,7 |
Liczba kanałów | 6 |
Połączenie światłowodowe | FE-11 / FT-11 |
Materiał | obudowa: ABS; okno wyświetlacza: PMMA; okno LED: SEPS; osłona: cynk odlewany ciśnieniowo powlekane plastikiem (PA) |
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Blokada elektroniczna | tak |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M16 |
---|