Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 80 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 880 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Nadajnik / odbiornik | nadajnik |
---|---|
Zasięg [m] | < 50 |
Regulowany zasięg | nie |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 320 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | Zasięg |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...40 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 68,039 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 73 x 45 x 49 | |
Materiał | ABS wzmocnione szklane włókno | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Nakrętka: aluminium, bezbarwne anodowane |
---|