Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Klasa ochrony laserowej | 2 |
Obudowa | prostopadłościan |
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 60 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 675 |
Typ. czas życia [h] | 50000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Nadajnik / odbiornik | nadajnik |
---|---|
Zasięg [m] | < 60 |
Regulowany zasięg | nie |
Średnica najmniejszego wykrywalnego obiektu [mm] | 3 |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 150 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Klasa ochrony laserowej | 2 |
Obudowa | prostopadłościan | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiał | PBT | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|