You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. OL5017

Czujnik typu bramka - odbiornik

OL5017

OLE-FPKG/US-100

Czujnik typu bramka - odbiornik

OL5017

OLE-FPKG/US-100

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: O5E500 + E21122 Porównanie produktów: OL5017 / O5E500 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Cechy produktu
Rodzaj światła podczerwień
Obudowa prostopadłościan
Aplikacja
Konstrukcja Wyjście diagnostyczne
Zasada działania Bramka świetlna
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...36 DC
Pobór prądu [mA] < 30
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Zabezpieczenie nadnapięciowe tak
Rodzaj światła podczerwień
Długość fali [nm] 880
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Wyjście diagnostyczne tak
Maks. spadek napięcia wyjścia diagnostycznego [V] 3,5
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia diagnostycznego [mA] 10
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100; (200 (...50 °C))
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 500
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Strefa działania
Nadajnik / odbiornik odbiornik
Zasięg [m] < 25
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasa B
Dane mechaniczne
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 75 x 27 x 62
Materiał PA; PBT
Materiał soczewki
PMMA
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Funkcja 1 x LED, kolor czerwony
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A
Diagramy i grafiki
wykres wzmocnienia