Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Konstrukcja | Wyjście diagnostyczne |
---|---|
Zasada działania | Bramka świetlna |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 30 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Zabezpieczenie nadnapięciowe | tak |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 880 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Wyjście diagnostyczne | tak |
Maks. spadek napięcia wyjścia diagnostycznego [V] | 3,5 |
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia diagnostycznego [mA] | 10 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100; (200 (...50 °C)) |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Nadajnik / odbiornik | odbiornik |
---|---|
Zasięg [m] | < 25 |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Obudowa | prostopadłościan | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | 75 x 27 x 62 | |
Materiał | PA; PBT | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | zaciski: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 4,5...10 mm; Dławik kablowy: M16 X 1,5 |
---|
wykres wzmocnienia
|
|
---|