You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. OL5013

Czujnik typu bramka - nadajnik

OL5013

OLS-OOKG/US-100

Czujnik typu bramka - nadajnik

OL5013

OLS-OOKG/US-100

Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: O5S500 + E21122 Porównanie produktów: OL5013 / O5S500 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Cechy produktu
Rodzaj światła podczerwień
Obudowa prostopadłościan
Aplikacja
Zasada działania Bramka świetlna
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...36 DC
Pobór prądu [mA] < 22
Klasa ochrony II
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Zabezpieczenie nadnapięciowe tak
Rodzaj światła podczerwień
Długość fali [nm] 880
Wyjścia
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Strefa działania
Nadajnik / odbiornik nadajnik
Zasięg [m] < 25
Regulowany zasięg nie
Maks. średnica plamki światła [mm] 2500
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do dla maksymalnego zasięgu
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
EN 55011 klasa B
Dane mechaniczne
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 75 x 27 x 62
Materiał PA; PBT
Materiał soczewki
PMMA
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
działanie 1 x LED, kolor zielony
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M12; kodowanie: A