Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Klasa ochrony laserowej | 1 |
Obudowa | prostopadłościan |
Konstrukcja | Tłumienie tła |
---|---|
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 13 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 650 |
Typ. czas życia [h] | 50000 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zasięg [mm] | 15...200; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji) |
---|---|
Regulowany zasięg | tak |
Średnica najmniejszego wykrywalnego obiektu [mm] | 2 |
Maks. szerokość plamki świetlnej [mm] | 2 |
Maks. wysokość plamki światła [mm] | 1 |
Tłumienie tła: dostępne | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||||
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 501 |
Waga [g] | 28,2 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiał | obudowa: ABS; okno LED: SEPS; przycisk: SEPS | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Blokada elektroniczna | tak |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A |
---|
|
|
---|
Wykres dokładności
|
|
---|