Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Konstrukcja | styki pozłacane; Filtr polaryzacyjny |
---|---|
Zasada działania | Czujnik refleksyjny |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 22 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 660 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 2000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego [m] | 0...2; (Odbłyśnik Ø 80 E20005) |
---|---|
Regulowany zasięg | tak |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 64 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Filtr polaryzacyjny: dostępny | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 854 |
Waga [g] | 53,8 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 35 x 11 x 24 | |
Materiał | obudowa: ABS; mocowanie: cynk odlewany ciśnieniowo; okno LED: SEPS; przycisk: SEPS | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blokada elektroniczna | tak |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 0,15 m, PUR |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Materiał obudowy: Hytrel 8068; Nakrętka: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); Styki: pozłacane |
wykres wzmocnienia
|
|
---|