You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki optyczne
  4. Wszystkie czujniki fotoelektryczne
  5. OJ5009

Czujnik typu bramka - odbiornik

OJ5009

OJE-FPKG/FO/AS

Czujnik typu bramka - odbiornik

OJ5009

OJE-FPKG/FO/AS

  • Wyjątkowo niewielka obudowa do montażu w ograniczonej przestrzeni
  • Bardzo długi zasięg
  • Intuicyjne ustawianie czułości i funkcji wyjściowej
  • Łatwy montaż przez wpinanie do podstawy montażowej
  • Wyświetlacz LED do kontroli operacji, stanu przełączenia i pracy
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Rodzaj światła światło czerwone
Obudowa prostopadłościan
Aplikacja
Zasada działania Bramka świetlna
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] < 12
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła światło czerwone
Długość fali [nm] 660
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 200
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 1200
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Nadajnik / odbiornik odbiornik
Zasięg [m] < 10
Regulowany zasięg tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [lata] 968
Dane mechaniczne
Waga [g] 27
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 35 x 24 x 11
Materiał obudowa: ABS; mocowanie: cynk odlewany ciśnieniowo; okno LED: SEPS; przycisk: SEPS
Materiał soczewki
szkło
Umiejscowienie soczewki soczewki od frontu
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Funkcja 1 x LED, kolor czerwony
Blokada elektroniczna tak
Akcesoria
Dostarczane elementy
Zacisk montażowy: 1, E20964
śruby mocujące: 2 x M3 x 16
podkładki sprężyste: 2
Nakrętki: 2
Uwagi
Uwagi
Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Konektor: 1 x M8; kodowanie: A
Diagramy i grafiki
wykres wzmocnienia