Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 22 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 660 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 2000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zasięg [mm] | 1...600; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji) |
---|---|
Regulowany zasięg | tak |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 60 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 0,074 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 35 x 24 x 11 | |
Materiał | obudowa: ABS; mocowanie: cynk odlewany ciśnieniowo; okno LED: SEPS; przycisk: SEPS | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki od frontu |
Wyświetlacz |
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Blokada elektroniczna | tak |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 2 m, PVC; 4 x 0,14 mm² |
---|
wykres wzmocnienia
|
|
---|