Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Zasada działania | Czujnik refleksyjny |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...55 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 30; ((24 V)) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 950 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 65 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego [m] | 4; (Odbłyśnik Ø 80 E20005) |
---|---|
Regulowany zasięg | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 136,078 | |
---|---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 | |
Opis gwintu | M30 x 1,5 | |
Materiał | PBT; PPO modyfikowany | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|