Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...55 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 30; ((24 V)) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 880 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 250 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 100 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zasięg [mm] | 3...700; (biały papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Regulowany zasięg | tak |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 122 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 659 |
Waga [g] | 125,5 | |
---|---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 | |
Opis gwintu | M30 x 1,5 | |
Materiał | PBT; PPO modyfikowany | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | zaciski: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 7...13 mm; Dławik kablowy: M20 X 1,5 |
---|
wykres wzmocnienia
|
|
---|