Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|
Zasada działania | Czujnik refleksyjny |
---|
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 20...250 AC |
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna) |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 4 |
Maks. prąd upływu [mA] | 12 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 300 |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 15 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Zasięg [m] | < 4; (Odbłyśnik Ø 80 E20005) |
---|---|
Regulowany zasięg | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 145,149 | |
---|---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 | |
Opis gwintu | M30 x 1,5 | |
Materiał | PPO modyfikowany | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C |
---|