Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 20...250 AC |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 880 |
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna) |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 4 |
Maks. prąd upływu [mA] | 12 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 300 |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 2200; (10 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 15 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Zasięg [m] | < 0,3 |
---|---|
Zasięg [mm] | < 70 |
Regulowany zasięg | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
---|---|
Wymiary [mm] | M30 x 1,5 / L = 125 |
Opis gwintu | M30 x 1,5 |
Materiał | PPO modyfikowany; PBT |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|||||
---|---|---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | zaciski: ...1,5 mm²; Dławik kablowy: M20 X 1,5 |
---|