Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 20 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 660 |
Typ. czas życia [h] | 75000 |
Temperatura odniesienia dla obliczenia czasu życia [°C] | 25 |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
---|
Nadajnik / odbiornik | nadajnik |
---|---|
Zasięg [m] | < 1,2 |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 10 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | Zasięg |
Temperatura otoczenia [°C] | -20...50 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 15,4 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Materiał | ABS | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 0,2 m, PVC |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A |