Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Konstrukcja | Tłumienie tła |
---|---|
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 20 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Typ. czas życia [h] | 75000 |
Temperatura odniesienia dla obliczenia czasu życia [°C] | 25 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 50 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 800 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zasięg [mm] | 1...30; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji) |
---|---|
Regulowany zasięg | nie |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 4,5 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Tłumienie tła: dostępne | tak |
Czas reakcji [s] | < 0,6 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -20...50 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 14,8 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 25,1 x 7,6 x 12,5 | |
Materiał | ABS | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 0,2 m, PVC |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A |