You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki optyczne
  4. Wszystkie czujniki fotoelektryczne
  5. OH5003

Czujnik typu bramka - odbiornik

OH5003

OHE-DPKG/0,20M/AS

Czujnik typu bramka - odbiornik

OH5003

OHE-DPKG/0,20M/AS

  • Wyjątkowo mała obudowa do stosowania w ograniczonej przestrzeni
  • Bezbłędne wykrywanie niewielkich obiektów
  • Do zastosowania w robotyce, montażu i technologii przenoszenia
  • Bardzo długi zasięg
  • Natychmiastowa gotowość do pracy dzięki stałym ustawieniom
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: O8E204 Porównanie produktów: OH5003 / O8E204 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
  • ce
Cechy produktu
Rodzaj światła światło czerwone
Obudowa prostopadłościan
Aplikacja
Zasada działania Bramka świetlna
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] < 10
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła światło czerwone
Długość fali [nm] 660
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia tryb ciemno-włącz
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 50
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 200
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Zabezpieczenie przed przeciążeniem tak
Strefa działania
Nadajnik / odbiornik odbiornik
Zasięg [m] < 1,2
Regulowany zasięg nie
Czasy reakcji
Czas reakcji [s] < 2,5
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...50
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
Dane mechaniczne
Waga [g] 14,8
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 25,1 x 7,6 x 12,5
Materiał ABS
Materiał soczewki
PMMA
Umiejscowienie soczewki soczewki z boku
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
Strefa niepewna 1 x LED, kolor żółty miga
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 0,2 m, PVC
Podłączenie Konektor: 1 x M8; kodowanie: A