Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 20 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 645 |
Nadajnik / odbiornik | nadajnik |
---|---|
Zasięg [m] | < 8 |
Regulowany zasięg | nie |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 600 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67; (w połączeniu z odpowiednim złączem) |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 1899 |
Waga [g] | 14,3 | |
---|---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 44 | |
Opis gwintu | M18 x 1 | |
Materiał | obudowa: ABS | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|