Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan z gwintem M18 |
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Częstotliwość AC [Hz] | 47...60 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 20...250 AC |
Pobór prądu [mA] | < 5 |
Klasa ochrony | II; (double insulated) |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 633 |
Nadajnik / odbiornik | nadajnik |
---|---|
Zasięg [m] | < 20 |
Regulowany zasięg | nie |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 800 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 59,5 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan z gwintem M18 | |
Wymiary [mm] | 52,6 x 19,1 x 36,9 | |
Opis gwintu | M18 x 1 | |
Materiał | cynk odlewany ciśnieniowo; PEI | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki |
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C |
---|