Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Konstrukcja | Tłumienie tła |
---|---|
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 25 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 150; (200 (...60 °C)) |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zasięg [mm] | < 300; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji) |
---|---|
Zasięg dla obiektu białego (90% reemisji) [mm] | < 300 |
Zasięg dla obiektu szarego (18% reemisji) [mm] | < 270 |
Zasięg dla obiektu czarnego (6% reemisji) [mm] | < 190 |
Regulowany zasięg | nie |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 25 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | Zasięg |
Tłumienie tła: dostępne | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67; IP 68; IP 69K |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 372 |
Waga [g] | 267,3 | |
---|---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 80,4 | |
Opis gwintu | M18 x 1 | |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); uszczelnienie: EPDM | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 6 m, PVC; 3 x 0,34 mm² |
---|