Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 11 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 655 |
Typ. czas życia [h] | 50000 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Nadajnik / odbiornik | odbiornik | |
---|---|---|
Zasięg [m] | < 2 | |
Ustawienia fabryczne |
|
|
Regulowany zasięg | tak | |
Średnica najmniejszego wykrywalnego obiektu [mm] | 0,5; (2 m) |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 786 |
Waga [g] | 61,7 | |
---|---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Opis gwintu | M18 x 1 | |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PA; LCP; EPDM; TPU | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|