Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan z gwintem M18 |
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Napięcie znamionowe izolacji [V] | 32 |
Pobór prądu [mA] | 16 |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Maks. czas rozruchu [ms] | 300 |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 662 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb ciemno-włącz |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Nadajnik / odbiornik | odbiornik |
---|---|
Zasięg [m] | 20 |
Regulowany zasięg | nie |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||
SIO tryb | tak | ||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 2,5 | ||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; licznik cykli przełączania | ||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
||||||
Uwaga |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -40...60 |
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 961 | ||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 60 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan z gwintem M18 | |
Wymiary [mm] | 52,6 x 19 x 36 | |
Opis gwintu | M18 x 1 | |
Materiał | cynk odlewany ciśnieniowo; PEI | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
wykres wzmocnienia
|
|
---|