Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan z gwintem M18 |
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 20...250 AC |
Klasa ochrony | II; (double insulated) |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 633 |
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 8 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 1,7 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 150; (200 (...40 °C)) |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 1200; (20 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 30 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Nadajnik / odbiornik | odbiornik |
---|---|
Zasięg [m] | < 20 |
Regulowany zasięg | nie |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Waga [g] | 60,5 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan z gwintem M18 | |
Wymiary [mm] | 52,6 x 19,1 x 36,9 | |
Opis gwintu | M18 x 1 | |
Materiał | cynk odlewany ciśnieniowo; PEI | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki |
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C |
---|
wykres wzmocnienia
|
|
---|