Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Klasa ochrony laserowej | 1 |
Obudowa | prostopadłościan z gwintem M18 |
Aplikacja [m] | 0,03...0,3 |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; (supply class 2 zgodnie z cULus) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 75; (24 V) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 650 |
Typ. czas życia [h] | 50000 |
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | 2 x normalnie otwarte / normalnie zamknięte; (parametryzowalna) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100; (na wyjście) |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Maks. szerokość plamki świetlnej [mm] | 1 |
---|---|
Maks. wysokość plamki światła [mm] | 1 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Tłumienie tła [m] | 0,03...19,2 |
Zakres pomiarowy [m] | 0,025...0,3 |
---|---|
Częstotliwość próbkowania [Hz] | 33 |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||
---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||
Profil | Smart Sensor: Sensor Identification; Binary Data Channel; Process Value; Sensor Diagnosis | ||||
SIO tryb | tak | ||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||
Ilość danych analogowych | 2 | ||||
Ilość danych binarnych | 2 | ||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 6 | ||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...50 | ||
---|---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
||
Temperatura składowania [°C] | -30...80 | ||
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa ochrony laserowej | 1 | ||||||||||
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
||||||||||
MTTF [lata] | 181 |
Waga [g] | 135,2 |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan z gwintem M18 |
Wymiary [mm] | 61,7 x 22,5 x 45,2 |
Opis gwintu | M18 x 1 |
Materiał | obudowa: stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PPSU; ABS; PMMA; PBT / PC; EPDM; szybka przednia: szkło |
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|
Wykres histerezy
|
|
---|
|
|
---|
Parametr | Zakres ustawień | Ustawienia fabryczne |
Uni | mm, inch | mm |
OU1 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP1 [mm] | 30...300 | 300 |
nP1 [mm] | 30...300 | 90 |
FP1 [mm] | 30...300 | 110 |
OU2 | Hno, Hnc, Fno, Fnc, OFF | Hno |
SP2 [mm] | 30...300 | 30 |
nP2 [mm] | 30...300 | 190 |
FP2 [mm] | 30...300 | 210 |
dS1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr1 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dS2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dr2 [s] | 0...0,1...5 | 0 |
dFo [s] | 0...0,1...5 | 0,1 |
dIS | ON / OFF | ON |
Powtarzalność mierzonych wartości | ||
Odległość | biały (90% reemisji) | czarny (remisja 6% ... 90%) |
25...300 mm | 2,0 mm | 5,0 mm |
Wartości podane dla | |
Obce światło na obiekcie | < 10 klx |
stałe warunki otoczenia | 23 °C / 960 hPa |
minimalny czas włączania w minutach | 15 |