Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Klasa ochrony laserowej | 2 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 17 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 675 |
Typ. czas życia [h] | 50000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
---|---|
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Nadajnik / odbiornik | nadajnik |
---|---|
Zasięg [m] | 2...6; ($abhaengig_vom_verwendeten_Empfaenger) |
Średnica najmniejszego wykrywalnego obiektu [mm] | 0,5 |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 5 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | Zasięg |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa ochrony laserowej | 2 | ||||||||||||||||||
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Opis gwintu | M18 x 1 | |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|