Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Zasada działania | Czujnik refleksyjny |
Napięcie zasilania [V] | 10...36 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 32 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 660 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Maks. spadek napięcia wyjścia diagnostycznego [V] | 3,5 |
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia diagnostycznego [mA] | 10 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zasięg [m] | < 2,5; (Odbłyśnik Ø 80 E20005) |
---|---|
Regulowany zasięg | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | M18 x 1 | |
Opis gwintu | M18 x 1 | |
Materiał | PBT | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|