Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Konstrukcja | styki pozłacane; Wyjście diagnostyczne |
---|---|
Zasada działania | Bramka świetlna |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 30 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 675 |
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Wyjście diagnostyczne | tak |
Maks. spadek napięcia wyjścia diagnostycznego [V] | 3,5 |
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia diagnostycznego [mA] | 10 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Nadajnik / odbiornik | odbiornik |
---|---|
Zasięg [m] | < 60 |
Regulowany zasięg | tak |
Średnica najmniejszego wykrywalnego obiektu [mm] | 3 |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
---|
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Opis gwintu | M18 x 1 | |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
wykres wzmocnienia
|
|
---|