Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Klasa ochrony laserowej | 2 |
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Zasada działania | Czujnik refleksyjny |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 30; (działanie; $Einstellung: < 50 mA) |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 675 |
Typ. czas życia [h] | 50000 |
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (parametryzowalna) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Maks. spadek napięcia wyjścia diagnostycznego [V] | 3,5 |
Maksymalny prąd obciążenia wyjścia diagnostycznego [mA] | 10 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 200 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 500 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | tak |
Zasięg [m] | 0,2...13; (Odbłyśnik Ø 80 E20005) |
---|---|
Regulowany zasięg | tak |
Średnica najmniejszego wykrywalnego obiektu [mm] | 3 |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 25 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Klasa ochrony laserowej | 2 | ||||||||||||||||||
Uwagi dotyczące ochrony lasera |
|
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 72 | |
Opis gwintu | M18 x 1 | |
Materiał | stal nierdzewna (1.4404 / 316L); PBT | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |
---|
wykres wzmocnienia
|
|
---|