Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 20...250 AC/DC |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 880 |
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 8 |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 8 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 5 |
Maks. prąd upływu [mA] | 1,7 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 90; (180 (...40 °C)) |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 600; (20 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 25 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 25 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Zasięg [mm] | 1...600; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji) |
---|---|
Maks. średnica plamki światła [mm] | 169 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 338 |
Waga [g] | 52,1 | |
---|---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 78,5 | |
Opis gwintu | M18 x 1 | |
Materiał | PBT | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 2 A; szybki |
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Przewód: 0,377 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|
wykres wzmocnienia
|
|
---|