Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Zasada działania | Bramka świetlna |
---|
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 20...250 AC/DC |
Pobór prądu [mA] | < 5 |
Klasa ochrony | II |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 880 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
---|---|
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Nadajnik / odbiornik | nadajnik |
---|---|
Zasięg [m] | < 15 |
Regulowany zasięg | nie |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 2000 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 1662 |
Waga [g] | 38 | |
---|---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
Wymiary [mm] | M18 x 1 / L = 76 | |
Opis gwintu | M18 x 1 | |
Materiał | PBT | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x 1/2"; kodowanie: C |
---|