Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Obudowa | Obudowa gwintowana |
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 20...90 AC/DC |
Klasa ochrony | II |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 880 |
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 9,5 |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego AC [V] | 9,5 |
Minimalny prąd obciążenia [mA] | 10 |
Maks. prąd upływu [mA] | 5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego AC [mA] | 250 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 50 |
Szczytowy prąd obciążenia wyjścia przełączającego [mA] | 900; (10 ms / 0,5 Hz) |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 25 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 70 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Zasięg [mm] | < 100; (biały papier 200 x 200 mm 90% reemisji) |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...80 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Obudowa | Obudowa gwintowana | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | M18 x 1 | |
Opis gwintu | M18 x 1 | |
Materiał | mosiądz niklowany | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 6 m, PVC; 2 x 0,5 mm² |
---|