You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki optyczne
  4. Wszystkie czujniki fotoelektryczne
  5. OE0007

Czujnik typu bramka - odbiornik

OE0007

OEE-V/6M

Czujnik typu bramka - odbiornik

OE0007

OEE-V/6M

  • Wyjątkowo niewielkie wymiary konstrukcji
  • Do stosowania w ograniczonej przestrzeni
  • Długi zasięg
  • Do podłączania do wzmacniacza sygnału / wzmacniacza przekaźnikowego
  • Wytrzymała obudowa do zastosowań w trudnych warunkach przemysłowych
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
Artykuł niedostępny w sprzedaży – wpis archiwalny
Artykuły alternatywne: OE0005 Porównanie produktów: OE0007 / OE0005 Przy doborze urządzenia alternatywnego prosimy zwrócić uwagę na różne dane techniczne!
Cechy produktu
Rodzaj światła podczerwień
Obudowa Obudowa gwintowana
Aplikacja
Zasada działania Bramka świetlna
Dane elektryczne
Podłączenie do wzmacniacza tak
Wzmacniacz przełączający podłączenie do wzmacniacza OV5012, OV0010
Klasa ochrony III
Rodzaj światła podczerwień
Długość fali [nm] 950
Wyjścia
Zabezpieczenie przed zwarciem nie
Zabezpieczenie przed przeciążeniem nie
Strefa działania
Nadajnik / odbiornik odbiornik
Zasięg [m] < 1
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -20...80
Ochrona IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [lata] 49633
Dane mechaniczne
Obudowa Obudowa gwintowana
Wymiary [mm] M8 x 1
Opis gwintu M8 x 1
Materiał mosiądz niklowany
Akcesoria
Dostarczane elementy
nakrętki zabezpieczające: 2
Uwagi
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 6 m; 1 x 0,14 mm²