Rodzaj światła | światło czerwone; światło zielone; niebieskie światło |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Aplikacja | rozpoznawanie kolorów; działanie odblaskowe; operacja odbicia rozproszonego |
---|
Napięcie zasilania [V] | 12...30 DC; (Maks. tętnienie resztkowe: 5 Vss) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 80 |
Klasa ochrony | II |
Rodzaj światła | światło czerwone; światło zielone; niebieskie światło |
Typ. czas życia [h] | 100000 |
Temperatura odniesienia dla obliczenia czasu życia [°C] | 25 |
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 |
Zasięg [m] | 0,1...0,25; (działanie odblaskowe) |
---|---|
Zasięg [mm] | < 12,5; (operacja odbicia rozproszonego ± 2) |
Maks. szerokość plamki świetlnej [mm] | 2 |
Maks. wysokość plamki światła [mm] | 4 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | Zasięg |
Czas reakcji [s] | 0,7 |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...55 |
---|---|
Ochrona | IP 67 |
Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne [klx] | 20 |
EMC |
|
---|
Obudowa | prostopadłościan | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | 53 x 30 x 80 | |
Materiał | cynk odlewany ciśnieniowo | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
---|