Obudowa | prostopadłościan |
---|
Zasada działania | Czujnik refleksyjny |
---|
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. pobór energii [VA] | 3,5 |
Klasa ochrony | II |
Wykonanie elektryczne | przekaźnik |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) |
Obciążalność styku | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 10 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 10 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Zasięg w odniesieniu do odbłyśnika pryzmatycznego [m] | 10; (Odbłyśnik Ø 80 E20005) |
---|---|
Regulowany zasięg | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
Waga [g] | 326,586 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiał | PBT | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Konektor: 1 x 7/8"; kodowanie: A |
---|