Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
---|
Częstotliwość AC [Hz] | 47...63 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 20...250 AC/DC |
Maks. pobór energii [VA] | 2 |
Klasa ochrony | II |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | nie |
Rodzaj światła | podczerwień |
Długość fali [nm] | 880 |
Wykonanie elektryczne | przekaźnik |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) |
Obciążalność styku | 250 V AC / 3 A / 360 VA, 125 V DC / 3 A / 30 W |
Częstotliwość przełączania AC [Hz] | 10 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 10 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | nie |
Zabezpieczenie przed przeciążeniem | nie |
Zasięg [mm] | 5...1500; (biały papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Regulowany zasięg | tak |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 370 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 288 |
Waga [g] | 304,5 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 90 x 30 x 70 | |
Materiał | PPO modyfikowany | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
---|
Wymagana ochrona | bezpiecznik miniaturowy wg IEC60127-2 karta 1; ≤ 5 A; szybki |
---|
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | zaciski: ...1,5 mm²; Osłona przewodu: Ø 4,5...10 mm; Dławik kablowy: M16 X 1,5 |
---|
wykres wzmocnienia
|
|
---|