Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Konstrukcja | Tłumienie tła |
---|---|
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 20; ((24 V)) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 633 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (programowalny) |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zasięg [mm] | 1...30; (biały papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Zasięg dla obiektu białego (90% reemisji) [mm] | 1...30 |
Zasięg dla obiektu szarego (18% reemisji) [mm] | 5...30 |
Zasięg dla obiektu czarnego (6% reemisji) [mm] | 5...29 |
Zakres ustawień [mm] | 10...80 |
Regulowany zasięg | tak |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 4 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Tłumienie tła: dostępne | tak |
Interfejs komunikacyjny | IO-Link | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Typ transmisji | COM2 (38,4 kBaud) | ||||||||
IO-Link Revision | 1.1 | ||||||||
Norma SDCI | IEC 61131-9 | ||||||||
Profil | Smart Sensor: Device Identification; Device Diagnosis; Teach Channel; Switching Channel | ||||||||
SIO tryb | tak | ||||||||
Wymagany typ portu mastera | A | ||||||||
Min.czas cyklu procesu [ms] | 3 | ||||||||
Dane procesowe IO-Link (cykliczne) |
|
||||||||
Funkcje IO-Link (acykliczne) | nazwa przypisana do aplikacji; licznik godzin pracy; licznik cykli przełączania | ||||||||
Obsługiwane DeviceID |
|
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MTTF [lata] | 757 | ||||||||||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 20,9 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 28,1 x 8,1 x 14,4 | |
Materiał | obudowa: ABS; stal nierdzewna (1.4404 / 316L) | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 0,3 m, PVC; 3 x 0,08 mm² |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A |
|
|
---|
Wykres dokładności
|
|
---|