Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Konstrukcja | Tłumienie tła |
---|---|
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC; ("supply class 2" zgodnie z UL) |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 20; ((24 V)) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 633 |
Wykonanie elektryczne | NPN |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 750 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zasięg [mm] | 3...100; (biały papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Zasięg dla obiektu białego (90% reemisji) [mm] | 3...100 |
Zasięg dla obiektu szarego (18% reemisji) [mm] | 6...80 |
Zasięg dla obiektu czarnego (6% reemisji) [mm] | 7...46 |
Regulowany zasięg | nie |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 7 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Tłumienie tła: dostępne | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 1610 |
Waga [g] | 14,4 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 20,3 x 15 x 9 | |
Materiał | PA | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 0,2 m, PUR; 3 x 0,14 mm² |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Nakrętka: zatrzaskowe |