Rodzaj światła | światło czerwone |
---|---|
Obudowa | prostopadłościan |
Konstrukcja | Tłumienie tła |
---|---|
Zasada działania | Czujnik dyfuzyjny |
Napięcie zasilania [V] | 10...30 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | 22; ((24 V)) |
Klasa ochrony | III |
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją | tak |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 633 |
Wykonanie elektryczne | PNP |
---|---|
Funkcja wyjścia | tryb światło-włącz |
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] | 2,5 |
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] | 100 |
Częstotliwość przełączania DC [Hz] | 1000 |
Zabezpieczenie przed zwarciem | tak |
Typ zabezpieczenia przed zwarciem | impulsowe |
Zasięg [mm] | < 100; (biały papier 200 x 200 mm) |
---|---|
Zasięg dla obiektu białego (90% reemisji) [mm] | < 100 |
Zasięg dla obiektu szarego (18% reemisji) [mm] | 4...100 |
Zasięg dla obiektu czarnego (6% reemisji) [mm] | 8...100 |
Maks. średnica plamki światła [mm] | 6 |
Rozmiary plamki światlnej odnoszą się do | dla maksymalnego zasięgu |
Tłumienie tła: dostępne | tak |
Temperatura otoczenia [°C] | -25...60 |
---|---|
Ochrona | IP 65; IP 67 |
EMC |
|
||
---|---|---|---|
MTTF [lata] | 1113 | ||
Dopuszczenie UL |
|
Waga [g] | 13 | |
---|---|---|
Obudowa | prostopadłościan | |
Wymiary [mm] | 46 x 13 x 21 | |
Materiał | obudowa: ABS; PPSU | |
Materiał soczewki |
|
|
Umiejscowienie soczewki | soczewki z boku | |
Materiał uszczelnienia | EPDM | |
Moment dokręcający [Nm] | 0,5 |
Wyświetlacz |
|
---|
Uwagi |
|
|
---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Podłączenie | Konektor: 1 x M8; kodowanie: A; Nakrętka: mosiądz, Pokrywany; uszczelnienie: EPDM |
---|