You probably do not come from: Poland. If necessary, change to: United States
Infolinia serwisowa +48 32 70 56 400
  1. Produkty
  2. Czujniki
  3. Czujniki optyczne
  4. Wszystkie czujniki fotoelektryczne
  5. O6E200

Czujnik typu bramka - odbiornik

O6E200

O6E-FPKG

Czujnik typu bramka - odbiornik

O6E200

O6E-FPKG

  • Wyjątkowo niewielka obudowa do montażu w ograniczonej przestrzeni
  • Bardzo długi zasięg niezależnie od koloru obiektu
  • Intuicyjne ustawianie czułości potencjometrem
  • Wygodny wybór trybu jasno włącz/ciemno włącz przełącznikiem obrotowym
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności
Na wszystkie zamówienia złożone w my ifm do 30.06.2024 otrzymasz dodatkowe 2% rabatu. Nie zwlekaj! Zaloguj się lub zarejestruj by zamawiać taniej! Promocja obowiązuje wyłącznie na nowe zamówienia złożone w dniach 01.03.2024 - 30.06.2024 za pośrednictwem sklepu internetowego. Promocja dotyczy wszystkich produktów, nie obejmuje kosztów transportu. Promocja łączy się z innymi rabatami ustalonymi indywidualnie z klientem. Promocja nie dotyczy firm z umowami międzynarodowymi.
  • ce
  • ukca
  • cul
Cechy produktu
Rodzaj światła światło czerwone
Obudowa prostopadłościan
Aplikacja
Zasada działania Bramka świetlna
Dane elektryczne
Napięcie zasilania [V] 10...30 DC
Pobór prądu [mA] 7; ((24 V))
Klasa ochrony III
Zabezpieczenie przed odwrotną polaryzacją tak
Rodzaj światła światło czerwone
Długość fali [nm] 633
Wyjścia
Wykonanie elektryczne PNP
Funkcja wyjścia tryb światło-włącz/ciemno-włącz; (wybierany)
Maks. spadek napięcia wyjścia przełączającego DC [V] 2,5
Prąd obciążenia wyjścia przełączającego DC [mA] 100
Częstotliwość przełączania DC [Hz] 1000
Zabezpieczenie przed zwarciem tak
Typ zabezpieczenia przed zwarciem impulsowe
Strefa działania
Nadajnik / odbiornik odbiornik
Zasięg [m] < 10
Regulowany zasięg tak
Warunki pracy
Temperatura otoczenia [°C] -25...60
Ochrona IP 65; IP 67
Testy / dopuszczenia
EMC
EN 60947-5-2
MTTF [lata] 956
Dopuszczenie UL
Dopuszczenie UL numer E008
Dane mechaniczne
Waga [g] 59,5
Obudowa prostopadłościan
Wymiary [mm] 35,4 x 13 x 21
Materiał obudowa: ABS; PPSU; uszczelnienie: EPDM
Materiał soczewki
PMMA
Umiejscowienie soczewki soczewki z boku
Moment dokręcający [Nm] 0,5; (śruby mocujące)
Wyświetlacze / elementy robocze
Wyświetlacz
Stan wyjścia 1 x LED, kolor żółty
działanie 1 x LED, kolor zielony
Uwagi
Uwagi
Napięcie eksplatacji "supply class 2" zgodnie z cULus
Sztuk w opakowaniu 1 szt.
Połączenie elektryczne
Podłączenie Przewód: 2 m, PUR; 3 x 0,25 mm²
Diagramy i grafiki
wykres wzmocnienia
x: Odległość [mm]
y: przekroczony współczynnik wzmocnienia gain factor