Rodzaj światła | podczerwień |
---|---|
Rozdzielczość obrazu 3D [px] | 64 x 16 |
Kąt widzenia 3D [°] | 97 x 44 |
Częstotliwość wyzwalania 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Aplikacja | wyjście danych obrazu 3D |
---|
Napięcie zasilania [V] | 9...32 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | < 400 |
Moc pobierana [W] | 3,6 |
Klasa ochrony | III |
Rodzaj światła | podczerwień |
Czujnik obrazu | PMD 3D ToF-Chip |
Rozdzielczość obrazu 3D [px] | 64 x 16 |
---|---|
Kąt widzenia 3D [°] | 97 x 44 |
Częstotliwość wyzwalania 3D [Hz] | 25 / 33 / 50 |
Możliwości parametryzacji | Poprzez komputer PC z oprogramowaniem ifmVisionAssistant |
---|
Interfejs komunikacyjny | CAN; Ethernet | |
---|---|---|
Liczba interfejsów CAN | 1 | |
Liczba interfejsów Ethernet | 1 | |
Notatka n/t interfejsów |
|
Prędkość transmisji | 250 (125...1000) kBaud | |||
---|---|---|---|---|
Protokół | CANopen; UDS | |||
Ustawienia fabryczne |
|
|||
Typ użycia | nastawa parametru; Transmisja danych |
Protokół | UDP/IP | ||||
---|---|---|---|---|---|
Ustawienia fabryczne |
|
||||
Typ użycia | Transmisja danych |
Temperatura otoczenia [°C] | -40...85 | |
---|---|---|
Uwaga dot. temperatury otoczenia |
|
|
Temperatura składowania [°C] | -40...105 | |
Ochrona | IP 67; IP 69K; (z zamontowanymi przewodami lub zaślepkami) | |
Maks. odporność na oświetlenie zewnętrzne [klx] | 120 |
EMC |
|
||||
---|---|---|---|---|---|
Odporność na wstrząsy |
|
||||
Odporność na wibracje |
|
||||
Bezpieczeństwo elektryczne |
|
||||
MTTF [lata] | 78 |
Waga [g] | 1095,7 |
---|---|
Wymiary [mm] | 143,8 x 85 x 70,1 |
Materiał | obudowa: aluminium odlewane ciśnieniowo; dysk: szkło gorilla glass |
Dostarczane elementy |
|
---|
Uwagi |
|
|||
---|---|---|---|---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: A |
Konektor: 1 x M12; kodowanie: D |
Zakres pomiarowy / dystans [m] | Długość [m] | Szerokość [m] |
5 | 11,3 | 4,0 |
10 | 22,6 | 8,1 |
15 | 33,9 | 12,1 |
30 | 67,8 | 24,2 |
typ obiektu / wielkość | warunki zastosowania | Zakres pomiarowy [m] |
pojazd | słonecznie (~120 klx) | 0,25...17 |
pochmurnie (~20 klx) | 0,25...25 | |
ciemność | 0,25...29 | |
osoba | słonecznie (~120 klx) | 0,25...7 |
pochmurnie (~20 klx) | 0,25...10 | |
ciemność | 0,25...12 | |
odbłyśnik | słonecznie (~120 klx) | 1...24 |
pochmurnie (~20 klx) | 1...35 | |
ciemność | 1...46 |
Wariant oprogramowania: | Rozpoznawanie obiektów OD |
warunki zastosowania | Zakres pomiarowy [m] |
Wartość typowa | |
słonecznie (~120 klx) | 0,25...7 |
pochmurnie (~20 klx) | 0,25...9 |
ciemność | 0,25...17 |
Wariant oprogramowania : | funkcje podstawowe (DI / BF distance image basic functions) |
warunki zastosowania | dokładność pomiaru [cm] |
Wartość typowa | |
słonecznie (~120 klx) | ± 15 |
pochmurnie (~20 klx) | ± 10 |
ciemność | ± 5 |
Wariant oprogramowania : | funkcje podstawowe (DI / BF distance image basic functions) |