Rodzaj światła | światło czerwone |
---|
Konstrukcja | styki pozłacane |
---|---|
Pole źródła światła [mm] | 25 x 25 |
Konstrukcja | podświetlenie |
Typ działania | Ciągła lub impulsowa emisja światła |
Tolerancja napięcia zasilania [%] | -10...10 |
---|---|
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
Pobór prądu [mA] | < 80 |
Klasa ochrony | III |
Rodzaj światła | światło czerwone |
Długość fali [nm] | 617 |
Wyzwalanie | 5...24 V |
---|
Temperatura otoczenia [°C] | -10...50 |
---|---|
Ochrona | IP 54 |
Ochrona przed przegrzaniem | tak; (> 50 °C) |
Bezpieczeństwo fotobiologiczne | grupa zwolniona; (EN 62471) |
---|---|
MTTF [lata] | 310 |
Waga [g] | 162,6 | |
---|---|---|
Wymiary [mm] | 70,5 x 33,4 x 9,5 | |
Materiał | aluminium | |
Materiał soczewki |
|
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Podłączenie | Przewód: 0,30 m, PUR |
---|---|
Podłączenie | Konektor: 1 x M12; kodowanie: A; Styki: pozłacane |