Rodzaj światła | Światło białe; podczerwień |
---|
Pole źródła światła [mm] | 80 x 80 |
---|---|
Konstrukcja | Kopuła |
Typ działania | normalna intensywność świecenia (możliwość pracy ciągłej); wysoka intensywność świecenia (impulsowo) |
Napięcie zasilania [V] | 24 DC |
---|---|
Pobór prądu [mA] | Tryb pracy "praca ciągła": 420; tryb pracy "wysoka intensywność świecenia": 1750 |
Klasa ochrony | III; (PELV) |
Rodzaj światła | Światło białe; podczerwień |
Liczba wejść i wyjść | Liczba wejść binarnych: 2; Liczba wejść analogowych: 1 |
---|
Wyzwalanie | 24 V PNP/NPN; zewnętrzne |
---|---|
Liczba wejść binarnych | 2 |
Liczba wejść analogowych | 1 |
Temperatura otoczenia [°C] | -10...40 |
---|---|
Temperatura składowania [°C] | -20...60 |
Ochrona | IP 65 |
Bezpieczeństwo fotobiologiczne | grupa ryzyka 1; (DIN EN 62471) |
---|
Waga [g] | 547,25 |
---|---|
Wymiary [mm] | 193 x 136 x 75 |
Materiał | obudowa: aluminium anodowany (czarny); Pokrywa: ABS |
Moment dokręcający [Nm] | 0,5...1,5 |
Wyświetlacz |
|
---|
Sztuk w opakowaniu | 1 szt. |
---|
Konektor: M12; kodowanie: A |
Konektor: M12; kodowanie: A |